GV-51F0CP Rev.2.2 - 相机选型器 - 产品

GV-51F0CP Rev.2.2

GV-51F0CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX547
    1/1.8英寸 CMOS
  • 24.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

采用29 x 29 mm紧凑方糖外观,GigE 接口大大方便集成,5.10 MP Sony Pregius S 系列传感器(1/1.8英寸, 2472 x 2064 px)带来理想成像效果 - GV-51F0CP Rev.2.2 让您不必妥协。第四代 全局快门 传感器 IMX547 即使在不断变化的光线条件下也能实现出色成像质量,速度更高达 24.7 fps。集成的BSI(背面照明)技术显著提高了性能。此外,这款传感器的像素大小非常小,只有2.74 µm,实现了极高像素密度。

由于采用了GigE Vision接口,这款工业相机完全符合标准,因此可以结合我们的IDS peak SDK使用,非常方便。

uEye CP相机有单色或彩色版本。

商品编号
  • GV-51F0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009764
  • GV-51F0CP-M-GL Rev.2.2: 1009765
相机系列 CP
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX547
最大分辨率下的帧率 24.7 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2064
光学尺寸 6.773 mm x 5.655 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!