GV-51J0FA Rev.1.2

GV-51J0FA Rev.1.2

GV-51J0FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2856 x 2848
    8.13 MPix
  • Sony IMX546
    2/3英寸 CMOS
  • 15.4 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

符合 IP69K 标准,非常可靠,GigE 接口使用简便,方形第四代 Sony 传感器:8.13 MP (2856 x 2848 px) 工业相机 GV-51J0FA Rev.1.2 速度可达 15.4 fps,非常适合要求苛刻的工业应用。Sony Pregius S 系列结合 全局快门 与 BSI(背面照明)技术,为用户带来出色性能。像素大小仅为 2.74 µm,大大提高了像素密度,可以充分利用 2/3英寸 CMOS 传感器(长宽比 1:1)的面积。这样即使在不断变化的光照条件下也能获得卓越的图像质量。

这款工业相机完全符合 Vision 标准,因此可以与我们的 IDS peak SDK 完美兼容。

uEye FA相机有单色或彩色版本。

商品编号
  • GV-51J0FA-C-HQ Rev.1.2: 1009796
  • GV-51J0FA-M-GL Rev.1.2: 1009797
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX546
最大分辨率下的帧率 15.4 fps
分辨率(水平x垂直) 2856 x 2848
光学尺寸 7.825 mm x 7.804 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 8.13 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!