GV-51J1SE Rev.4.2 工业相机配备 Sony Pregius S IMX546 传感器,提供 8.13 MP (2856 x 2848 px) 分辨率,速度可达 15.4 fps。这种第四代方形传感器可以尽可能捕捉场景中的图像信息,同时结合了 全局快门 和 BSI(背面照明)技术。像素大小仅为 2.74 µm,大大提高了像素密度,可以充分利用 2/3英寸 CMOS 传感器(长宽比 1:1)的面积。这样即使在不断变化的光照条件下也能获得卓越的图像质量。这款传感器不但拥有这些技术特点,还可以配备板级相机和全封闭相机等各种外壳型号,因而适合各种任务。
这款工业相机完全符合 Vision 标准,因此可以与我们的 IDS peak SDK 等完美兼容。
uEye SE相机有单色或彩色版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX546 |
| 最大分辨率下的帧率 | 15.4 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2856 x 2848 |
| 光学尺寸 | 7.825 mm x 7.804 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 2/3英寸 |
| 分辨率 | 8.13 MP |
| 像素尺寸 | 2.74 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25