GV-51J2SE Rev.4.2

GV-51J2SE Rev.4.2

GV-51J2SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2856 x 2848
    8.13 MPix
  • Sony IMX546
    2/3英寸 CMOS
  • 15.4 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-51J2SE Rev.4.2 工业相机配备 Sony Pregius S IMX546 传感器,提供 8.13 MP (2856 x 2848 px) 分辨率,速度可达 15.4 fps。这种第四代方形传感器可以尽可能捕捉场景中的图像信息,同时结合了 全局快门 和 BSI(背面照明)技术。像素大小仅为 2.74 µm,大大提高了像素密度,可以充分利用 2/3英寸 CMOS 传感器(长宽比 1:1)的面积。这样即使在不断变化的光照条件下也能获得卓越的图像质量。这款传感器不但拥有这些技术特点,还可以配备板级相机和全封闭相机等各种外壳型号,因而适合各种任务。

这款工业相机完全符合 Vision 标准,因此可以与我们的 IDS peak SDK 等完美兼容。

uEye SE相机有单色或彩色版本。

商品编号
  • GV-51J2SE-C Rev.4.2: 1009723
  • GV-51J2SE-M Rev.4.2: 1009724
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX546
最大分辨率下的帧率 15.4 fps
分辨率(水平x垂直) 2856 x 2848
光学尺寸 7.825 mm x 7.804 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 8.13 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!