GV-51L0SE Rev.4.2

GV-51L0SE Rev.4.2

GV-51L0SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4128 x 3008
    12.42 MPix
  • Sony IMX545
    1/1.1英寸 CMOS
  • 10.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

uEye SE 相机系列不仅提供单色和彩色两种 12.42 MP Sony Pregius S 系列传感器 IMX545,而且提供板级和带外壳的各种型号,配备 GigE 接口,为您带来丰富选择。这的1/1.1英寸第四代Sony传感器结合了全局快门和BSI技术。另一个突出优点是像素数,它的像素大小仅为2.74 µm,这样就提供了很高的像素密度。因此,这款传感器的对角线比相同分辨率的第二代SonyPregius传感器小约20%。GV-51L0SE Rev.4.2 卓越的图像质量为用户带来很多优势,这就可以轻松实现要求苛刻的机器视觉应用。

uEye SE(4128 x 3008 px)工业相机速度可达 10.1 fps。不仅如此,相机完全符合 Vision 标准,因此可以与我们的 IDS peak SDK 完美兼容。

商品编号
  • GV-51L0SE-C-HQ Rev.4.2: 1009450
  • GV-51L0SE-M-GL Rev.4.2: 1009451
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX545
最大分辨率下的帧率 10.1 fps
分辨率(水平x垂直) 4128 x 3008
光学尺寸 11.311 mm x 8.242 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.1英寸
分辨率 12.42 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!