GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2

GV-51N0FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5328 x 3040
    16.20 MPix
  • Sony IMX542
    1.1英寸 CMOS
  • 7.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

配备 GigE 接口且可以达到 IP69K 防护级别的 16.20 MP 工业相机:GV-51N0FA Rev.1.2 配备 Sony Pregius S 系列 IMX542 全局快门 CMOS 传感器。这款“第四代”传感器分辨率为 5328 x 3040(像素大小为 2.74 µm),且采用了 BSI(背照)技术的特殊像素结构,对光线极为敏感。

这款工业相机速度可达 7.7 fps。它适合很多需要高质量图像的应用场景,例如工业检测任务和医疗技术分析。

相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

商品编号
  • GV-51N0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010104
  • GV-51N0FA-M-GL Rev.1.2: 1010105
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX542
最大分辨率下的帧率 7.7 fps
分辨率(水平x垂直) 5328 x 3040
光学尺寸 14.599 mm x 8.33 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 16.20 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!