分辨率和精确度更上一层楼:选择 GV-51R0SE Rev.4.2,您就可以得到配备 GigE Vision 接口的出色 24.55 MP 相机。由于这款相机具备 5328 x 4608 超高分辨率(像素大小为 2.74 µm,帧速率可达 5.1 fps),因此能够以超高精度识别微小细节,且消除了运动伪影。
1.2英寸 全局快门 CMOS 传感器 IMX540 属于 Sony Pregius S 系列中的第四代传感器,它可以带来非常优秀的图像质量,能够轻松满足苛刻的应用要求。它采用 BSI(“背照”)技术,对光线非常敏感。因此,此型号也适合低环境光照条件。
uEye SE相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX540 |
| 最大分辨率下的帧率 | 5.1 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 5328 x 4608 |
| 光学尺寸 | 14.599 mm x 12.626 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1.2英寸 |
| 分辨率 | 24.55 MP |
| 像素尺寸 | 2.74 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA