GV-51R1SE Rev.4.2

GV-51R1SE Rev.4.2

GV-51R1SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5328 x 4608
    24.55 MPix
  • Sony IMX540
    1.2英寸 CMOS
  • 5.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

分辨率和精确度更上一层楼:选择 GV-51R1SE Rev.4.2,您就可以得到配备 GigE Vision 接口的出色 24.55 MP 相机。由于这款相机具备 5328 x 4608 超高分辨率(像素大小为 2.74 µm,帧速率可达 5.1 fps),因此能够以超高精度识别微小细节,且消除了运动伪影。

1.2英寸 全局快门 CMOS 传感器 IMX540 属于 Sony Pregius S 系列中的第四代传感器,它可以带来非常优秀的图像质量,能够轻松满足苛刻的应用要求。它采用 BSI(“背照”)技术,对光线非常敏感。因此,此型号也适合低环境光照条件。

uEye SE相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

商品编号
  • GV-51R1SE-C-HQ Rev.4.2: 1010080
  • GV-51R1SE-M-GL Rev.4.2: 1010098
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX540
最大分辨率下的帧率 5.1 fps
分辨率(水平x垂直) 5328 x 4608
光学尺寸 14.599 mm x 12.626 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.2英寸
分辨率 24.55 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!