GV-5200FA Rev.1.2 - 相机选型器 - 产品

GV-5200FA Rev.1.2

GV-5200FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4112 x 3008
    12.37 MPix
  • Sony IMX304
    1.1英寸 CMOS
  • 10.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-5200FA Rev.1.2 GigE工业相机搭载1.1" CMOS IMX340传感器提供 4112 x 3008 pixels 的超清晰低噪影像。超感光,超高动态范围 Sony 第二代 Pregius 系列全局快门特別适合应用在医药。

量测,以及交通监控任务。

GV-5200FA Rev.1.2 有彩色跟黑白两个版本。

商品编号
  • GV-5200FA-C-HQ Rev.1.2: AB12297
  • GV-5200FA-M-GL Rev.1.2: AB12298
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX304
最大分辨率下的帧率 10.1 fps
分辨率(水平x垂直) 4112 x 3008
光学尺寸 14.159 mm x 10.371 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 12.37 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!