uEye ACP 相机 | EV76C560 | 1.31 MP e2v传感器| 网上商店

GV-5241ACP Rev.1.2

GV-5241ACP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • e2v EV76C560
    1/1.8英寸 CMOS
  • 59.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
Variants
千兆以太网摄像机接口 i
传感器板扩展 i
商品编号
  • GV-5241ACP-M-GL Rev.1.2: AB11281
  • GV-5241ACP-C-HQ Rev.1.2: AB11282
相机系列 ACP
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 e2v
传感器型号 EV76C560
最大分辨率下的帧率 59.9 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.784 mm x 5.427 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 1.31 MP
像素尺寸 5.30 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。