GV-5271SE Rev.4.2

GV-5271SE Rev.4.2

GV-5271SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2064 x 1544
    3.19 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8英寸 CMOS
  • 39.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

被认为是3MP等级最好的CMOS影像传感器 。GigE Vision 相机使用GV-5271SE Rev.4.2使用Sony 1/1.8" global shutter IMX265 CMOS 传感器,提供3.15MP解像能力(2048 x 1536 pixels) 使用GigE 接口帧率可以达到34 fps 。在高动态,感光,以及linearity方面,此款相机没有对手可以匹敌,并且在机械工程,量测技术,还有医药技术等产业中被大量认可采用。

安装C-mount镜头接口的GV-5271SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • GV-5271SE-C-HQ Rev.4.2: AB12151
  • GV-5271SE-M-GL Rev.4.2: AB12152
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX265
最大分辨率下的帧率 39.3 fps
分辨率(水平x垂直) 2064 x 1544
光学尺寸 7.093 mm x 5.32 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.19 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!