使用Gige Vision 韧体的GV-5281SE Rev.4.2 搭载Sony 2/3" global shutter IMX264传感器,并且提供精致的影像品质,高感光,以及高动态。这款使用CMOS的相机可以提供几乎无噪音的画质,高对比度的5百万像素使用5:4 比例,并且可以达到22 fps 的拍摄速度,适合用于多变化的采光环境或是显微镜的应用。
安装C-mount镜头接口的GV-5281SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX264 |
| 最大分辨率下的帧率 | 24.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2464 x 2056 |
| 光学尺寸 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 2/3英寸 |
| 分辨率 | 5.07 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25