我们的GV-5290SE Rev.4.2 GigE Vision相机搭载Sony CMOS IMX267传感器,具有8.8 MP, 及其高动态范围跟高感光能力包含了NIR范围。每秒12帧的速度提供了完美无噪的影像品质。
3.45 µm 缩小的像素粒子设计, 让更多的像素可以挤进更小的传感器内。
GV-5290SE Rev.4.2 GigE Vision相机有彩色跟黑白两个版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX267 |
| 最大分辨率下的帧率 | 14.0 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 4112 x 2176 |
| 光学尺寸 | 14.159 mm x 7.5 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1英寸 |
| 分辨率 | 8.95 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA