节省空间的 GigE Vision 单板相机GV-53D1LE Rev.2与Sony IMX900 全局快门 传感器为安装空间有限的应用提供了强大的整体解决方案:将高分辨率集成到紧凑、经济高效的相机结构中--非常适合在图像质量和精度不能打折扣的有限安装条件下使用。由于改进了光角独立性,即使在倾斜入射光下,图像质量也能保持稳定。这为镜头的选择提供了更大的灵活性,除了 C 卡口镜头外,还允许使用小巧、经济高效的 S 卡口镜头!
该传感器结构紧凑(5.81 毫米)、功能强大,其微型像素不仅能在日光下提供清晰的图像(3.20 MP),而且在 850 纳米的近红外范围(NIR)内具有极高的灵敏度,非常适合红外照明场景,如检测、自动导引车(AGV)或自动移动机器人(AMR)。
该传感器的全局快门 技术可确保在捕捉快速移动的物体时不会出现图像失真,从而提高自动化应用的准确性和效率。该传感器对红光特别敏感,可在精确读取条形码等要求苛刻的任务中进行可靠的检测。
由于采用了紧凑的单板设计(仅 45 x 45 毫米),该相机可以轻松集成,节省空间。通过 10 针 I/O 连接或 2 针终端连接器灵活供电,非常适合嵌入式视觉系统、OEM 应用或定制设备开发。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX900 |
| 最大分辨率下的帧率 | 39.3 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2064 x 1552 |
| 光学尺寸 | 4.644 mm x 3.492 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/3.1英寸 |
| 分辨率 | 3.20 MP |
| 像素尺寸 | 2.25 µm |
| HDR 模式 | 黑白: QuadHDR, 彩色: 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25