主板版单板相机GV-53D2LE-MB Rev.2(仅 45 x 45 毫米)性价比高、节省空间,非常适合装配空间狭小或有角度的应用。传感器电路板与单独提供的带千兆以太网接口的子板分离,并通过一根柔性带状电缆与电源的 2 针连接。电缆和接口板均可选配。这种模块化硬件概念允许传感器模块和连接组件在空间上分开布置,是个性化外壳解决方案和定制 OEM 设计的理想选择。
Pregius S 系列传感器1/3.1英寸全局快门 IMX900 结构极为紧凑(5.81 毫米),但功能强大,可提供令人印象深刻的3.20 MP分辨率--即使在狭小的安装环境中也能拍摄出锐利的广角图像。该传感器对红光特别敏感,可为精确读取条形码等要求苛刻的任务提供可靠的检测。
微型像素()技术可确保以高达的速度捕捉快速移动的物体而不会造成图像失真,从而提高了自动化应用的精度和效率,非常适合自动导引车(AGV)或自动移动机器人(AMR)的应用场景。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX900 |
| 最大分辨率下的帧率 | 39.3 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2064 x 1552 |
| 光学尺寸 | 4.644 mm x 3.492 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/3.1英寸 |
| 分辨率 | 3.20 MP |
| 像素尺寸 | 2.25 µm |
| HDR 模式 | 黑白: QuadHDR, 彩色: 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
可调整后焦
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25