GigE 单板相机 | Sony IMX900 | 3.20 MP | Webstore

GV-53D4LE-MB Rev.2

GV-53D4LE-MB Rev.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2064 x 1552
    3.20 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1英寸 CMOS
  • 39.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

主板版单板相机GV-53D4LE-MB Rev.2(仅 45 x 45 毫米)性价比高、节省空间,非常适合装配空间狭小或有角度的应用。传感器电路板与单独提供的带千兆以太网接口的子板分离,并通过一根柔性带状电缆与电源的 2 针连接。电缆和接口板均可选配。这种模块化硬件概念允许传感器模块和连接组件在空间上分开布置,是个性化外壳解决方案和定制 OEM 设计的理想选择。

Pregius S 系列传感器1/3.1英寸全局快门 IMX900 结构极为紧凑(5.81 毫米),但功能强大,可提供令人印象深刻的3.20 MP分辨率--即使在狭小的安装环境中也能拍摄出锐利的广角图像。该传感器对红光特别敏感,可为精确读取条形码等要求苛刻的任务提供可靠的检测。

微型像素()技术可确保以高达的速度捕捉快速移动的物体而不会造成图像失真,从而提高了自动化应用的精度和效率,非常适合自动导引车(AGV)或自动移动机器人(AMR)的应用场景。

商品编号
  • GV-53D4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011707
  • GV-53D4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011709
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX900
最大分辨率下的帧率 39.3 fps
分辨率(水平x垂直) 2064 x 1552
光学尺寸 4.644 mm x 3.492 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.1英寸
分辨率 3.20 MP
像素尺寸 2.25 µm
HDR 模式 黑白: QuadHDR, 彩色: 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!