GigE 单板摄像头 | Sony IMX568 | 5.10 MP 全局快门 | 网店

GV-53F1LE Rev.2

GV-53F1LE Rev.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX568
    1/1.8英寸 CMOS
  • 24.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

高灵敏度、低噪声和出色的动态范围--这些都是 1/1.8英寸 全局快门 第四代 IMX568 Pregius 系列传感器 Sony 的特点。该传感器具有非凡的量子效率,为提高图像质量做出了重大贡献。其紧凑的像素尺寸(2.74 µm)最大程度地减少了图像噪声,并在整个光谱范围内实现了更高的增益。

这款单板相机GV-53F1LE Rev.2性价比高、节省空间,可在24.7 fps分辨率5.10 MP(2472 x 2064 px)的条件下提供高达24.7 fps的速度,特别适用于表面检测、医疗技术和交通监控等领域的嵌入式视觉应用。传感器有彩色和黑白两种版本。

紧凑的尺寸、按成本设计的理念以及通过 10 针插头连接器或双针端子排供电的灵活性,使得千兆位以太网摄像机用途广泛,甚至适用于大型项目。

商品编号
  • GV-53F1LE-C Rev.2: 1011428
  • GV-53F1LE-M Rev.2: 1011429
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX568
最大分辨率下的帧率 24.7 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2064
光学尺寸 6.708 mm x 5.612 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!