高灵敏度、低噪声和出色的动态范围--这些都是 1/1.8英寸 全局快门 第四代 IMX568 Pregius 系列传感器 Sony 的特点。该传感器具有非凡的量子效率,为提高图像质量做出了重大贡献。其紧凑的像素尺寸(2.74 µm)最大程度地减少了图像噪声,并在整个光谱范围内实现了更高的增益。
这款单板相机GV-53F2LE Rev.2性价比高、节省空间,可在24.7 fps分辨率5.10 MP(2472 x 2064 px)的条件下提供高达24.7 fps的速度,特别适用于表面检测、医疗技术和交通监控等领域的嵌入式视觉应用。传感器有彩色和黑白两种版本。
紧凑的尺寸、按成本设计的理念以及通过 10 针插头连接器或双针端子排供电的灵活性,使得千兆位以太网摄像机用途广泛,甚至适用于大型项目。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX568 |
| 最大分辨率下的帧率 | 24.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2472 x 2064 |
| 光学尺寸 | 6.708 mm x 5.612 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 分辨率 | 5.10 MP |
| 像素尺寸 | 2.74 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
可调整后焦
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25