主板版单板相机GV-53F4LE-MB Rev.2性价比高、节省空间,非常适合装配空间狭小或有角度的应用。用于以太网和电源的电线被连接到一个 20 针 ZIF 连接器上,以节省空间。如有需要,还可选配带 RJ45 网络连接器和两极电源端子连接器的子板,通过柔性带状电缆灵活连接。这种硬件概念可在定制外壳概念中灵活布置传感器和连接器组件。
第四代1/1.8英寸全局快门 Pregius 系列的集成1/1.8英寸全局快门 传感器GV-53F4LE-MB Rev.2具有高灵敏度、低噪声和出色的动态范围。
非凡的量子效率为提高图像质量做出了重大贡献。其紧凑的像素尺寸(2.74 µm)最大程度地减少了图像噪声,并确保在整个光谱范围内获得更高的增益。
千兆以太网像头的分辨率为2472 x 2064,其5.10 MP传感器可提供快速24.7 fps,是表面检测、医疗技术和交通监控等领域嵌入式视觉应用的理想之选。传感器有彩色和黑白两种版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX568 |
| 最大分辨率下的帧率 | 24.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2472 x 2064 |
| 光学尺寸 | 6.708 mm x 5.612 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 分辨率 | 5.10 MP |
| 像素尺寸 | 2.74 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25