uEye CP | GigE | [IMX664] | [C接口] | 单色 | 彩色

GV-54E0CP Rev.2.3

GV-54E0CP Rev.2.3
插图可能与原版不同
功能
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8英寸 CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

该GV-54E0CP Rev.2.3型号采用第四代STARVIS 2系列的1/1.8英寸 卷帘快门 Sony IMX664传感器。凭借 4.15 MP (2704 x 1536 像素) 和 30.2 fps,GV工业相机实现了分辨率与速度的完美平衡。STARVIS 2 传感器具有高画质、极低的图像噪点以及出色的近红外(NIR)灵敏度。得益于 Clear HDR 技术,它还能提供具有极高动态范围的图像数据。此外,防反射涂层通过减少或完全消除直射光线引起的眩光,从而提升了图像质量。

图像数据的预处理直接在相机上进行。该FPGA可计算适用于常见机器视觉软件的兼容像素格式,并支持带复位功能的异步硬件触发。这将使传感器在确切的预定时间开始曝光。内置的 128 MB 相机存储器可确保数据传输安全——特别是在多机位系统中。

典型应用领域包括质量保证、计量学和机器人技术。作为 uEye CP 系列的一部分,这款轻便且坚固的相机特别适合空间受限的应用场景,例如用于多机位系统或安装在机械臂上。

根据具体应用场景,该工业相机可配备彩色或黑白传感器。

商品编号
  • GV-54E0CP-M-GL Rev.2.3: 1012354
  • GV-54E0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012352
相机系列 CP
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX664
最大分辨率下的帧率 30.2 fps
分辨率(水平x垂直) 2704 x 1536
光学尺寸 7.842 mm x 4.454 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 4.15 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!