uEye FA | GigE | [IMX664] | [C接口] | 单色 | 彩色

GV-54E0FA Rev.1.3

GV-54E0FA Rev.1.3
插图可能与原版不同
功能
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8英寸 CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS 通过 GV-54E0FA Rev.1.3,将 uEye FA 产品系列扩展了一款基于 1/1.8英寸 卷帘快门 传感器 IMX664 的工业相机,该传感器属于 Sony 第四代 STARVIS 2 系列。该相机将 4.15 MP (2704 x 1536 像素) 的分辨率与高达 30.2 fps 的帧率相结合,既能捕捉细节丰富的图像,又能实现高速拍摄。STARVIS 2 传感器可提供卓越的图像质量,具有极低的噪点,并在近红外(NIR)波段具备出色的灵敏度。Clear HDR 进一步扩展了动态范围,即使在高对比度场景中,也能确保图像数据保持良好的平衡。集成式防反射涂层还能最大限度地减少不必要的光学瑕疵,并防止眩光,即使在直接受光的情况下也是如此。

得益于IP69K防护等级,uEye FA能够可靠地防止灰尘、污垢和高压水侵入。这使得它非常适合用于要求苛刻的工业环境,例如工厂自动化。可选配件包括镜头管和符合拖链标准电缆,进一步保障了设备安全、可靠的长期运行。

根据应用需求,该工业相机可配备彩色或黑白传感器。

商品编号
  • GV-54E0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012645
  • GV-54E0FA-M-GL Rev.1.3: 1012646
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX664
最大分辨率下的帧率 30.2 fps
分辨率(水平x垂直) 2704 x 1536
光学尺寸 7.842 mm x 4.454 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 4.15 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
列印

IDS相机可控制色彩和定位等,以确保为包装、标签或报纸印刷提供完美的印刷图像。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!