uEye LE | GigE | [IMX664] | [S接口] | 单色 | 彩色

GV-54E1LE-MB Rev.2

GV-54E1LE-MB Rev.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8英寸 CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

成本优化的 GigE Vision 单板相机GV-54E1LE-MB Rev.2的主板型号非常适合安装空间非常小或受限的应用。它通过柔性排线与带有 GigE 连接的子板分离。柔性排线和子板可作为可选配件提供。

得益于索尼 STARVIS 2 系列1/1.8英寸卷帘快门传感器IMX664的尖端像素技术,客户可获得具有极高动态范围的卓越图像质量。千兆以太网相机中的4.15 MP传感器分辨率为2704 x 1536(像素大小2.90 µm),帧率高达30.2 fps,在要求低分辨率下获得最佳图像质量的低照度应用中表现尤为出色。此外,防反射涂层通过减少或完全消除直射光线引起的眩光,从而提升了图像质量。得益于 Clear HDR 技术,它还能提供具有极高动态范围的图像数据。

其硬件设计(采用紧凑的 45 x 45 毫米主板和独立的接口板)使得在客户定制的外壳设计中分配传感器和连接器组件的空间变得更加容易。

根据具体应用需求,可选择配备彩色传感器或单色传感器。

商品编号
  • GV-54E1LE-C-MB Rev.2: 1014085
  • GV-54E1LE-M-MB Rev.2: 1014087
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX664
最大分辨率下的帧率 30.2 fps
分辨率(水平x垂直) 2704 x 1536
光学尺寸 7.842 mm x 4.454 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 4.15 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 開發中

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

CAD数据
圖紙規格
配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!