成本优化的 GigE Vision 单板相机GV-54E2LE-MB Rev.2的主板型号非常适合安装空间非常小或受限的应用。它通过柔性排线与带有 GigE 连接的子板分离。柔性排线和子板可作为可选配件提供。
得益于索尼 STARVIS 2 系列1/1.8英寸卷帘快门传感器IMX664的尖端像素技术,客户可获得具有极高动态范围的卓越图像质量。千兆以太网相机中的4.15 MP传感器分辨率为2704 x 1536(像素大小2.90 µm),帧率高达30.2 fps,在要求低分辨率下获得最佳图像质量的低照度应用中表现尤为出色。此外,防反射涂层通过减少或完全消除直射光线引起的眩光,从而提升了图像质量。得益于 Clear HDR 技术,它还能提供具有极高动态范围的图像数据。
其硬件设计(采用紧凑的 45 x 45 毫米主板和独立的接口板)使得在客户定制的外壳设计中分配传感器和连接器组件的空间变得更加容易。
根据具体应用需求,可选择配备彩色传感器或单色传感器。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX664 |
| 最大分辨率下的帧率 | 30.2 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2704 x 1536 |
| 光学尺寸 | 7.842 mm x 4.454 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 分辨率 | 4.15 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 開發中 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
可调整后焦
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25