uEye LE | GigE | [IMX664] | [無镜头接口] | 单色 | 彩色

GV-54E2LE Rev.2

GV-54E2LE Rev.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8英寸 CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

紧凑型 GigE Vision 单板相机GV-54E2LE Rev.2是专为大容量、成本优化的图像处理解决方案而开发的。它基于索尼第四代 STARVIS 2 传感器系列中先进的1/1.8英寸卷帘快门IMX664传感器,该传感器具有出色的图像质量、极低的图像噪声和卓越的近红外(NIR)灵敏度。此外,防反射涂层通过减少或完全消除直射光线引起的眩光,从而提升了图像质量。得益于 Clear HDR 技术,它还能提供具有极高动态范围的图像数据。

分辨率为2704 x 1536像素,帧率高达30.2 fps,适用于从质量控制到计量、智能交通系统及医疗技术的广泛应用场景。

该相机的尺寸仅为 45 x 45 毫米,节省了空间,可以灵活地集成到各种系统中。电源通过 10 针连接器插头或 2 针端子排供电,非常适合 OEM 设计、嵌入式视觉应用或定制工业项目。

根据具体应用需求,可选择配备彩色传感器或单色传感器。

商品编号
  • GV-54E2LE-C Rev.2: 1014071
  • GV-54E2LE-M Rev.2: 1014075
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX664
最大分辨率下的帧率 30.2 fps
分辨率(水平x垂直) 2704 x 1536
光学尺寸 7.842 mm x 4.454 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 4.15 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 開發中

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
可调整后焦
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

CAD数据
圖紙規格
配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!