紧凑型 GigE Vision 单板相机GV-54E4LE Rev.2是专为大容量、成本优化的图像处理解决方案而开发的。它基于索尼第四代 STARVIS 2 传感器系列中先进的1/1.8英寸卷帘快门IMX664传感器,该传感器具有出色的图像质量、极低的图像噪声和卓越的近红外(NIR)灵敏度。此外,防反射涂层通过减少或完全消除直射光线引起的眩光,从而提升了图像质量。得益于 Clear HDR 技术,它还能提供具有极高动态范围的图像数据。
分辨率为2704 x 1536像素,帧率高达30.2 fps,适用于从质量控制到计量、智能交通系统及医疗技术的广泛应用场景。
该相机的尺寸仅为 45 x 45 毫米,节省了空间,可以灵活地集成到各种系统中。电源通过 10 针连接器插头或 2 针端子排供电,非常适合 OEM 设计、嵌入式视觉应用或定制工业项目。
根据具体应用需求,可选择配备彩色传感器或单色传感器。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX664 |
| 最大分辨率下的帧率 | 30.2 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2704 x 1536 |
| 光学尺寸 | 7.842 mm x 4.454 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 分辨率 | 4.15 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 開發中 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25