uEye CP | GigE | [IMX675] | [C接口] | 单色 | 彩色

GV-54F0CP Rev.2.3

GV-54F0CP Rev.2.3
插图可能与原版不同
功能
  • 2608 x 1960
    5.11 MPix
  • Sony IMX675
    1/2.8英寸 CMOS
  • 24.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

配备 Sony IMX675 的 500 万像素版本专为需要在保持稳定帧率的同时实现更高分辨率的应用而设计。在 24.6 fps 时,即使在动态场景中,相机仍能保持灵敏响应。该 1/2.8英寸 Sony 传感器提供 5.11 MP (2608 x 1960 像素) 的分辨率,尤其在低光环境下表现出色。这主要是因为它在近红外(NIR)波段具有极低的图像噪声和高灵敏度。

Clear HDR 技术还能在处理动态影像内容时,呈现具有极高动态范围的图像数据。此外,集成的防反射镀膜能显著减少或完全消除因光线直接入射而产生的眩光。

图像数据的预处理直接在相机上进行。该FPGA可计算出与常见机器视觉软件兼容的像素格式,并支持异步触发传感器曝光,从而确保图像能在精确的预定时刻被捕获。内置的128 MB相机存储器还能确保数据传输的安全性——特别是在多机位系统中。

型号代码 GV-54F0CP Rev.2.3 代表一款采用 29 × 29 毫米机身、坚固金属外壳、灵活连接方式以及强大的 Sony STARVIS 2 传感器的紧凑型相机,专为包括计量、质量保证、机械工程以及工厂和过程自动化在内的广泛应用而设计。

这款工业相机可配备彩色或黑白传感器。

商品编号
  • GV-54F0CP-M-GL Rev.2.3: 1012362
  • GV-54F0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012360
相机系列 CP
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX675
最大分辨率下的帧率 24.6 fps
分辨率(水平x垂直) 2608 x 1960
光学尺寸 5.216 mm x 3.92 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.8英寸
分辨率 5.11 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!