uEye FA | GigE | [IMX675] | [C接口] | 单色 | 彩色

GV-54F0FA Rev.1.3

GV-54F0FA Rev.1.3
插图可能与原版不同
功能
  • 2608 x 1960
    5.11 MPix
  • Sony IMX675
    1/2.8英寸 CMOS
  • 24.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

uEye FA GV-54F0FA Rev.1.3 专为要求严苛的工业应用而设计。得益于其IP69K防护等级,该产品能有效防止灰尘、污垢和高压水流的侵入。这使得该相机特别适合在恶劣环境中使用,例如工厂自动化领域。可选配件(包括镜头管和适用于拖链的电缆)进一步保障了设备的安全、可靠运行。

其核心采用的是 STARVIS 2 系列的 1/2.8英寸 Sony IMX675 卷帘快门传感器,分辨率达5.11 MP(2608 x 1960 像素)。凭借高达 24.6 fps 的帧率,即使在动态场景中,该相机也能实现稳定且响应迅速的图像捕捉。该传感器在苛刻的光照条件下表现尤为出色,它将极低的噪声与近红外(NIR)波段的高灵敏度相结合,从而确保了始终如一的可靠图像质量。

Clear HDR技术扩展了可用动态范围,并能均衡地呈现图像中的亮部和暗部区域。此外,集成式防反射镀膜可减少不必要的光学瑕疵,并能有效防止镜头眩光,即使在直接受光的情况下也是如此。

根据应用需求,该工业相机可配备彩色或黑白传感器。

商品编号
  • GV-54F0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012652
  • GV-54F0FA-M-GL Rev.1.3: 1012653
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX675
最大分辨率下的帧率 24.6 fps
分辨率(水平x垂直) 2608 x 1960
光学尺寸 5.216 mm x 3.92 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.8英寸
分辨率 5.11 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
列印

IDS相机可控制色彩和定位等,以确保为包装、标签或报纸印刷提供完美的印刷图像。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!