主板版单板相机GV-54F1LE-MB Rev.2(仅 45 x 45 毫米)性价比高、节省空间,非常适合装配空间狭小或有角度的应用。传感器板与单独提供的子板解耦,子板带有 GigE 接口,电源通过柔性带状电缆连接。电缆和接口板均可选配。这种模块化硬件概念允许传感器模块和连接组件在空间上分开布置,是个性化外壳解决方案和定制 OEM 设计的理想选择。
1/2.8英寸卷帘快门 Starvis 2 系列的IMX675现代传感器Sony即使在困难的照明条件下也能提供具有扩展动态范围的出色图像质量。
由于具有 5.11 MP (2608 x 1960 像素)的高分辨率和 2.00 µm 像素尺寸,以及高达 24.6 fps 的帧速率,该款相机非常适合精确的实时应用,例如工业质量检测、机器人控制、表面分析或自动化解决方案。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX675 |
| 最大分辨率下的帧率 | 24.6 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2608 x 1960 |
| 光学尺寸 | 5.216 mm x 3.92 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 5.11 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25