GigE 单板相机 | Sony IMX675 | 5.11 MP | Starvis 2 | 网店

GV-54F2LE-MB Rev.2

GV-54F2LE-MB Rev.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2608 x 1960
    5.11 MPix
  • Sony IMX675
    1/2.8英寸 CMOS
  • 24.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

主板版单板相机GV-54F2LE-MB Rev.2(仅 45 x 45 毫米)性价比高、节省空间,非常适合装配空间狭小或有角度的应用。传感器板与单独提供的子板解耦,子板带有 GigE 接口,电源通过柔性带状电缆连接。电缆和接口板均可选配。这种模块化硬件概念允许传感器模块和连接组件在空间上分开布置,是个性化外壳解决方案和定制 OEM 设计的理想选择。

1/2.8英寸卷帘快门 Starvis 2 系列的IMX675现代传感器Sony即使在困难的照明条件下也能提供具有扩展动态范围的出色图像质量。

由于具有 5.11 MP (2608 x 1960 像素)的高分辨率和 2.00 µm 像素尺寸,以及高达 24.6 fps 的帧速率,该款相机非常适合精确的实时应用,例如工业质量检测、机器人控制、表面分析或自动化解决方案。

商品编号
  • GV-54F2LE-C-MB Rev.2: 1011608
  • GV-54F2LE-M-MB Rev.2: 1011610
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX675
最大分辨率下的帧率 24.6 fps
分辨率(水平x垂直) 2608 x 1960
光学尺寸 5.216 mm x 3.92 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.8英寸
分辨率 5.11 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
可调整后焦
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!