紧凑型 GigE Vision 单板相机GV-54F4LE Rev.2是专为大容量、成本优化的图像处理解决方案而开发的。它基于现代1/2.8英寸卷帘快门 传感器IMX675,来自Sony Starvis 2 系列,即使在困难的照明条件下也能提供具有扩展动态范围的出色图像质量。
由于具有 5.11 MP (2608 x 1960 像素)的高分辨率和 2.00 µm 像素尺寸,以及高达 24.6 fps 的帧速率,该款相机非常适合精确的实时应用,例如工业质量检测、机器人控制、表面分析或自动化解决方案。
该相机的尺寸仅为 45 x 45 毫米,节省了空间,可以灵活地集成到各种系统中。电源通过 10 针连接器插头或 2 针端子排供电,非常适合 OEM 设计、嵌入式视觉应用或定制工业项目。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX675 |
| 最大分辨率下的帧率 | 24.6 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2608 x 1960 |
| 光学尺寸 | 5.216 mm x 3.92 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 5.11 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25