uEye CP | GigE | [IMX678] | [C接口] | 单色 | 彩色

GV-54J0CP Rev.2.3

GV-54J0CP Rev.2.3
插图可能与原版不同
功能
  • 3856 x 2176
    8.39 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8英寸 CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

uEye CP配备 Sony IMX678(匹配代码 GV-54J0CP Rev.2.3)将 8.39 MP(3856 x 2176 像素,像素尺寸 2.00 µm)的高分辨率与 14.9 fps 的帧率相结合。这款来自 Sony STARVIS 2 系列的现代 1/1.8英寸 卷帘快门 传感器,凭借 Clear HDR 技术以及在弱光环境下的出色表现,可提供卓越的图像质量和极高的动态范围。防反射涂层即使在光线变化的情况下也能有效减少反射。

图像数据的预处理和接口逻辑由相机内的FPGA负责处理。异步触发功能可根据外部事件精确控制传感器的曝光,且不受固定帧率的限制。典型应用领域包括计量学、质量保证、机械工程以及工厂和过程自动化。

内置的 128 MB 相机存储器可确保数据传输安全,特别是在多机位系统中。

GigE Vision 工业相机可选配彩色或单色传感器。

商品编号
  • GV-54J0CP-M-GL Rev.2.3: 1012380
  • GV-54J0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012378
相机系列 CP
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX678
最大分辨率下的帧率 14.9 fps
分辨率(水平x垂直) 3856 x 2176
光学尺寸 7.712 mm x 4.352 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.39 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!