uEye FA | GigE | [IMX678] | [C接口] | 单色 | 彩色

GV-54J0FA Rev.1.3

GV-54J0FA Rev.1.3
插图可能与原版不同
功能
  • 3856 x 2176
    8.39 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8英寸 CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

与 Sony IMX678 传感器配合使用时,uEye FA(匹配代码 GV-54J0FA Rev.1.3)在高分辨率与快速图像采集之间实现了出色的平衡。来自 Sony STARVIS 2 系列的 1/1.8英寸 卷帘快门 传感器提供 8.39 MP (3856 x 2176?像素,像素尺寸 2.00 µm) 分辨率,并支持最高 14.9 fps 的帧率。它在低光照条件下也能提供出色的图像质量,包括在近红外(NIR)波段。Clear HDR 进一步提升了动态范围。防反射涂层还能进一步减少不必要的反射,确保即使在光线条件变化的情况下,也能获得始终如一的稳定效果。

得益于其IP69K防护等级,uEye FA具备可靠的防尘、防污及耐高压水冲洗性能,因此非常适合在工厂自动化等苛刻的工业环境中使用。可选配件(包括镜头管和符合拖链标准的电缆)进一步保障了设备安全、可靠的长期运行。

GigE Vision 工业相机提供彩色或黑白传感器两种版本。

商品编号
  • GV-54J0FA-M-GL Rev.1.3: 1012656
  • GV-54J0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012655
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX678
最大分辨率下的帧率 14.9 fps
分辨率(水平x垂直) 3856 x 2176
光学尺寸 7.712 mm x 4.352 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.39 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
列印

IDS相机可控制色彩和定位等,以确保为包装、标签或报纸印刷提供完美的印刷图像。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!