GV-54J1LE Rev.2 是一款紧凑型 GigE Vision 单板工业相机,适用于具有竞争力的大批量机器视觉应用。它配备了现代1/1.8英寸卷帘快门 传感器IMX678,来自Sony Starvis 2 系列,具有卓越的图像质量、出色的动态范围和微光下的强大性能,非常适合在不断变化的照明条件下使用。
由于具有 8.39 MP (3856 x 2176 像素,2.00 µm 像素尺寸)的高分辨率和高达 14.9 fps 的快速帧速率,该相机可以实时进行详细检测,例如用于质量控制、机器人引导、表面检测或工业自动化。
单板相机的设计特别节省空间(仅 45 x 45 毫米),通过 10 针插头连接器或 2 针端子排供电,可提供灵活的集成选项。这使其成为 OEM 集成、嵌入式视觉系统或客户定制解决方案的理想选择。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX678 |
| 最大分辨率下的帧率 | 14.9 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 3856 x 2176 |
| 光学尺寸 | 7.712 mm x 4.352 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 分辨率 | 8.39 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25