GigE 单板相机 | Sony IMX678 | 8.39 MP | 4K | Starvis 2 | 网店

GV-54J4LE-MB Rev.2

GV-54J4LE-MB Rev.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3856 x 2176
    8.39 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8英寸 CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

主板版单板相机GV-54J4LE-MB Rev.2(仅 45 x 45 毫米)性价比高、节省空间,非常适合装配空间狭小或有角度的应用。它通过一根柔性带状电缆与带千兆以太网连接和 2 针电源电压的子板隔开。子板和 柔性带状电缆可选。这种硬件概念可在定制外壳概念中灵活布置传感器和连接器组件。

它配备了现代1/1.8英寸卷帘快门 传感器IMX678,来自Sony Starvis 2 系列,具有卓越的图像质量、出色的动态范围和微光下的强大性能,非常适合在不断变化的照明条件下使用。

由于具有 8.39 MP (3856 x 2176 像素,2.00 µm 像素尺寸)的高分辨率和高达 14.9 fps 的快速帧速率,该相机可以实时进行详细检测,例如用于质量控制、机器人引导、表面检测或工业自动化。

商品编号
  • GV-54J4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011669
  • GV-54J4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011671
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX678
最大分辨率下的帧率 14.9 fps
分辨率(水平x垂直) 3856 x 2176
光学尺寸 7.712 mm x 4.352 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.39 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。