uEye CP | GigE | [IMX676] | [C接口] | 单色 | 彩色

GV-54L0CP Rev.2.3

GV-54L0CP Rev.2.3
插图可能与原版不同
功能
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6英寸 CMOS
  • 9.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

凭借出色的12.62 MP、方形传感器以及Sony STARVIS 2 技术,GV-54L0CP Rev.2.3 即使在低光环境下也能呈现卓越的图像质量。这款紧凑且节能的 GigE Vision 相机配备了 1/1.6英寸 Sony 卷帘快门 传感器 IMX676,可在 9.9 fps 帧率下实现 3552 x 3552 像素的分辨率。

得益于先进的像素技术,用户在近红外(NIR)波段可享受极低的图像噪点和高灵敏度。Clear HDR 扩展了可用的动态范围,确保明亮和暗部图像区域能够呈现出鲜明的差异。此外,集成的防反射镀膜能显著减少或完全消除因光线直接入射而产生的眩光。这使得该模型特别适用于计量学、质量保证、机械工程以及工厂和过程自动化领域的应用。

图像数据的预处理直接在相机上进行。该相机内置的FPGA支持异步触发,可根据外部事件精确控制传感器曝光,并提供符合机器视觉标准的图像格式。内置的 128 MB 内存还能确保数据传输的安全性,特别是在多相机系统中。

该型号尺寸仅为 29 × 29 × 29 毫米,在提供最大功能性的同时,还具备可靠的性能。

根据具体需求,该工业相机可配备彩色或黑白传感器。

商品编号
  • GV-54L0CP-M-GL Rev.2.3: 1012370
  • GV-54L0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012368
相机系列 CP
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX676
最大分辨率下的帧率 9.9 fps
分辨率(水平x垂直) 3552 x 3552
光学尺寸 7.104 mm x 7.104 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.6英寸
分辨率 12.62 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!