凭借12.62 MP的分辨率、方形传感器格式以及先进的Sony STARVIS 2 技术,GV-54L0FA Rev.1.3 即使在低光环境下也能呈现出色的图像质量。这款结构紧凑且节能的 GigE Vision 相机基于 1/1.6英寸 Sony IMX676 卷帘快门 传感器,可在高达 9.9 fps 的帧率下提供 3552 x 3552 像素的图像分辨率。
其先进的像素架构确保了极低的图像噪声,并在近红外(NIR)波段具有高灵敏度。Clear HDR 进一步扩展了可用动态范围,能够精准且均衡地呈现图像中的亮部和暗部区域。此外,集成式防反射涂层可在直接照明下显著减少或完全消除不必要的反射。这些特点使得该相机特别适合应用于计量、质量检测、机械工程以及工厂和过程自动化等领域。
uEye FA 已通过 IP69K 认证,能够可靠地抵御灰尘、污垢和高压水流。这使其成为在苛刻工业环境中使用的理想选择。镜头管和耐拖链电缆等合适的配件,进一步保障了设备的安全可靠运行。工业相机可配备彩色或单色传感器。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | FA |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX676 |
| 最大分辨率下的帧率 | 9.9 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 3552 x 3552 |
| 光学尺寸 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 分辨率 | 12.62 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA