GigE 单板相机 | Sony IMX676 | 12.62 MP | 显微镜 | 网店

GV-54L1LE-MB Rev.2

GV-54L1LE-MB Rev.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6英寸 CMOS
  • 9.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

紧凑型单板相机GV-54L1LE-MB Rev.2的主板版本(仅 45 x 45 毫米)特别适用于安装空间非常有限或有角度的应用场合,例如紧凑型设备、嵌入式系统或对空间有严格要求的 OEM 解决方案。传感器电路板通过一条柔性带状电缆与单独提供的子板分离,子板具有 GigE 连接和 2 针电源连接。电缆和接口板两个组件均可选配。

它配备了先进的IMX676 卷帘快门 Starvis 2 系列传感器,具有出色的图像质量、高动态范围和可靠的性能,即使在光照不稳定的条件下也能给人留下深刻印象。1/1.6英寸传感器的一大亮点是其12.62 MP的方形分辨率(3552 x 3552像素,2.00 µm像素尺寸),这使得图像投射均匀、格式饱满,是与 "圆形 "镜头相结合的理想选择。

方形高分辨率传感器与灵活偏移的硬件结构相结合,使该相机特别适用于显微镜应用和其他图像处理任务,在这些应用中,格式填充可视化和紧凑集成是至关重要的。

商品编号
  • GV-54L1LE-C-MB Rev.2: 1011640
  • GV-54L1LE-M-MB Rev.2: 1011642
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX676
最大分辨率下的帧率 9.9 fps
分辨率(水平x垂直) 3552 x 3552
光学尺寸 7.104 mm x 7.104 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.6英寸
分辨率 12.62 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!