紧凑型单板相机GV-54L2LE-MB Rev.2的主板版本(仅 45 x 45 毫米)特别适用于安装空间非常有限或有角度的应用场合,例如紧凑型设备、嵌入式系统或对空间有严格要求的 OEM 解决方案。传感器电路板通过一条柔性带状电缆与单独提供的子板分离,子板具有 GigE 连接和 2 针电源连接。电缆和接口板两个组件均可选配。
它配备了先进的IMX676 卷帘快门 Starvis 2 系列传感器,具有出色的图像质量、高动态范围和可靠的性能,即使在光照不稳定的条件下也能给人留下深刻印象。1/1.6英寸传感器的一大亮点是其12.62 MP的方形分辨率(3552 x 3552像素,2.00 µm像素尺寸),这使得图像投射均匀、格式饱满,是与 "圆形 "镜头相结合的理想选择。
方形高分辨率传感器与灵活偏移的硬件结构相结合,使该相机特别适用于显微镜应用和其他图像处理任务,在这些应用中,格式填充可视化和紧凑集成是至关重要的。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX676 |
| 最大分辨率下的帧率 | 9.9 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 3552 x 3552 |
| 光学尺寸 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 分辨率 | 12.62 MP |
| 像素尺寸 | 2.00 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
可调整后焦
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25