GigE 单板相机 | Sony IMX676 | 12.62 MP | 显微镜 | 网店

GV-54L4LE Rev.2

GV-54L4LE Rev.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6英寸 CMOS
  • 9.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

节省空间的 GigE Vision 单板相机GV-54L4LE Rev.2是专为安装空间有限且灵活集成至关重要的应用(例如紧凑型系统解决方案或嵌入式设备)而开发的。它配备了先进的IMX676 卷帘快门 Starvis 2 系列传感器,具有出色的图像质量、高动态范围和可靠的性能,即使在光照不稳定的条件下也能给人留下深刻印象。

特别亮点方形1/1.6英寸传感器的分辨率为12.62 MP(3552 x 3552像素),像素大小为2.00 µm,可实现均匀、格式饱满的图像投射,是与 "圆形 "镜头相结合的理想之选。因此,对于需要最高分辨率和细节水平的工业图像处理应用(例如显微镜或表面检测)来说,这款相机是理想的选择。

由于其紧凑的单板设计(仅 45 x 45 毫米),该相机可以轻松集成,节省空间。通过 10 针 I/O 连接或 2 针端子排灵活供电,非常适合嵌入式视觉系统、OEM 应用或定制设备开发。

商品编号
  • GV-54L4LE-C-HQ Rev.2: 1011623
  • GV-54L4LE-M-GL Rev.2: 1011625
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX676
最大分辨率下的帧率 9.9 fps
分辨率(水平x垂直) 3552 x 3552
光学尺寸 7.104 mm x 7.104 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.6英寸
分辨率 12.62 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!