GV-5881SE Rev.4.2

GV-5881SE Rev.4.2

GV-5881SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 18.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-5881SE Rev.4.2 GigE Vision CMOS 相机 使用Sony IMX178 1/1.8" rolling shutter CMOS 传感器,提供 6.4 MP (3088 x 2076 px, aspect ratio 3:2) 的高画质,适合应用在显微镜的成像,或是对于成本要求比较高的智慧交通监控(ITS)。索尼 STARVIS 系列传感器采用BSI技术(“背面照明”),是光敏度最高的传感器之一,具有接近SCMOS 范围的低暗电流(科学CMOS)。即便是在低光照的环境下依然可以拍摄到高品质的影像。

装载在GigE Vision 工业相机上Sony IMX178 在最高接机度设定时可达到18 fps 。由于 1/1.8" 的传感器尺寸, GV-5881SE Rev.4.2 GigE Vision 工业相机可以搭配的镜头非常广泛。

安装C-mount镜头接口的GV-5881SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • GV-5881SE-C-HQ Rev.4.2: AB12570
  • GV-5881SE-M-GL Rev.4.2: AB12571
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX178
最大分辨率下的帧率 18.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MP
像素尺寸 2.40 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。