uEye CP | GigE | [IMX662] | [C接口] | 单色 | 彩色

GV-58C0CP Rev.2.3

GV-58C0CP Rev.2.3
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX662
    1/2.8英寸 CMOS
  • 59.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

配备Sony IMX662传感器的uEye CP(型号GV-58C0CP Rev.2.3)将紧凑的2.12 MP素分辨率(1936 x 1096 ,像素尺寸2.90 µm)与高达59.7 fps的帧率完美结合。STARVIS 2 传感器可提供卓越的图像质量,得益于背照式(BSI)技术,即使在低光环境下及近红外(NIR)波段,也能呈现低噪点的图像。Clear HDR 还提供色彩和单色模式下动态范围极广的图像数据。

尽管分辨率相对较低,但这款相机在低光环境下表现尤为出色,即使在需要最高图像质量的情况下也能胜任。1/2.8英寸 传感器同样非常适合减少相机内部的不必要反射。它配备了防反射镀膜,能有效抑制所谓的镜头眩光。

相机FPGA支持符合Vision标准的像素格式,并支持异步曝光触发,确保图像能在预期的瞬间精准捕捉。

uEye CP 的尺寸仅为 29 × 29 × 29 毫米,在提供强大功能的同时,还兼具卓越的性能和可靠性。其创新的外壳设计轻便、坚固,非常适合空间受限的应用场景。

这款工业相机可配备彩色或黑白传感器。

商品编号
  • GV-58C0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012342
  • GV-58C0CP-M-GL Rev.2.3: 1012346
相机系列 CP
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX662
最大分辨率下的帧率 59.7 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1096
光学尺寸 5.614 mm x 3.178 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.8英寸
分辨率 2.12 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP30
生命週期 已經停產
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!