配备 卷帘快门 传感器 Sony IMX662(匹配代码 GV-58C0FA Rev.1.3)的 uEye FA 即使在苛刻的光照条件下,也能提供可靠的图像质量。该设备分辨率达 2.12 MP (1936 x 1096 像素,像素尺寸 2.90 µm),帧率最高可达 59.7 fps,可呈现细节丰富且动态生动的图像。基于BSI技术的STARVIS 2传感器,可在低光环境下以及近红外(NIR)波段内确保低噪声图像。Clear HDR 还能进一步呈现具有极其宽广动态范围的图像数据。
这使得该相机特别适合在低光照环境下使用,尽管分辨率中等,但仍能提供高品质的图像。1/2.8英寸 传感器还配备了防反射涂层,可有效防止镜头眩光等不良现象。
uEye FA 具备 IP69K 防护等级,具有极强的防尘、防污和耐高压水冲洗能力,因此是工厂自动化等严苛环境下的可靠之选。可选配件包括导管和符合拖链标准的电缆,进一步保障了设备的安全、可靠运行。工业相机可配备彩色或单色传感器。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | FA |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX662 |
| 最大分辨率下的帧率 | 59.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
| 光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 2.12 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA