GigE uEye LE Rev.2 | 单板摄像头 | IMX662 | 2 MP Sony 传感器 | 网上商城

GV-58C1LE-MB Rev.2

GV-58C1LE-MB Rev.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX662
    1/2.8英寸 CMOS
  • 59.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

成本优化的 GigE Vision 单板相机GV-58C1LE-MB Rev.2的主板型号适用于装配空间非常小或有角度的应用。它与带 GigE 连接器的子板之间通过一根柔性带状电缆隔开。可选配柔性带状电缆和子板。

由于采用了索尼 Starvis 2 系列1/2.8英寸卷帘快门传感器IMX662的尖端像素技术,客户可获得具有极高动态范围的卓越图像质量。千兆以太网摄像机的1936 x 1096(像素大小2.90 µm)传感器具有2.12 MP的快速59.7 fps性能,在要求低分辨率下获得最佳图像质量的低照度应用中尤为出色。

45 x 45 毫米紧凑型主板和分离式接口板的硬件概念意味着传感器和连接器组件的安装空间可以更容易地组织在定制外壳概念中。

请注意,的子板以及柔性带状电缆对于功能性至关重要。

商品编号
  • GV-58C1LE-C-MB Rev.2: 1011365
  • GV-58C1LE-M-MB Rev.2: 1011367
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX662
最大分辨率下的帧率 59.7 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1096
光学尺寸 5.614 mm x 3.178 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.8英寸
分辨率 2.12 MP
像素尺寸 2.90 µm
HDR 模式 Clear HDR
防护等级 IP0
生命週期 已經停產
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!