成本优化的 GigE Vision 单板相机GV-58C2LE-MB Rev.2的主板型号适用于装配空间非常小或有角度的应用。它与带 GigE 连接器的子板之间通过一根柔性带状电缆隔开。可选配柔性带状电缆和子板。
由于采用了索尼 Starvis 2 系列1/2.8英寸卷帘快门传感器IMX662的尖端像素技术,客户可获得具有极高动态范围的卓越图像质量。千兆以太网摄像机的1936 x 1096(像素大小2.90 µm)传感器具有2.12 MP的快速59.7 fps性能,在要求低分辨率下获得最佳图像质量的低照度应用中尤为出色。
45 x 45 毫米紧凑型主板和分离式接口板的硬件概念意味着传感器和连接器组件的安装空间可以更容易地组织在定制外壳概念中。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX662 |
| 最大分辨率下的帧率 | 59.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
| 光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 2.12 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
可调整后焦
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25