GV-58C2LE Rev.2是一款经过成本优化的GigE Vision单板摄像头,配备了索尼Starvis 2系列的1/2.8英寸 卷帘快门 传感器IMX662。先进的像素技术可以为用户带来超高动态范围和卓越图像质量。
成本效益出色的 2.12 MP千兆以太网摄像机(传感器分辨率 1936 x 1096,像素大小为 2.90 µm)帧速率高达 59.7 fps,在对分辨率要求不高但是需要极佳图像质量的低光应用中可以展现强大性能。
单板相机的尺寸为 45 x 45 毫米,结构紧凑,可通过 10 针插头连接器或双针接线端子灵活供电,是定制项目的完美解决方案。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | LE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX662 |
| 最大分辨率下的帧率 | 59.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
| 光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 2.12 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | Clear HDR |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
可调整后焦
三年質保
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25