GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1/1.1英寸 CMOS
  • 5.4 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

尺寸仅为29 x 29 x 29 mm的紧凑工业相机也能配备大尺寸全局快门 CMOS 全局快门 传感器:GV-5990CP Rev.2.2分辨率达到惊人的20.36 MP。在Sony第四代传感器Pregius S 系列IMX541支持下,新款相机性能强大,分辨率极高,为客户带来出色图像质量。传感器不但集成 BSI(背照)技术,而且因为像素大小仅为2.74 µm,实现了超高像素密度。

这款光敏GigE相机速度高达5.4 fps,即使面对表面检查、医疗技术中的详细图像评估、交通部门应用等要求苛刻的机器视觉用途,也能做到游刃有余。

在以往,这需要分辨率高但传感器更大的相机,它们通常需要F口镜头。与之比较,新型号是更理想选择。新款相机可以使用C口镜头,这大大节省了成本。

GV-5990CP Rev.2.2相机有黑白和彩色两个版本可供选择。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

商品编号
  • GV-5990CP-C-HQ Rev.2.2: 1010128
  • GV-5990CP-M-GL Rev.2.2: 1010129
相机系列 CP
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX541
最大分辨率下的帧率 5.4 fps
分辨率(水平x垂直) 4512 x 4512
光学尺寸 12.363 mm x 12.363 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.1英寸
分辨率 20.36 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!