GV-5991SE Rev.4.2 - 相机选型器 - 产品

GV-5991SE Rev.4.2

GV-5991SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1/1.1英寸 CMOS
  • 5.4 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

非常不错的工业相机!IDS工业相机GV-5991SE Rev.4.220.36 MP (4512 x 4512 px)搭载高性能、分辨率极高的IMX541传感器。该传感器为第四代Sony Pregius S系列极其强大的CMOS图像传感器。这是背照式像素技术(BSI)首次用于全局快门传感器。GV-599xSE相机可实现更小的像素(2.74 µm)和更高的分辨率,并能提高量子效率和感光灵敏度。因此,该相机能够提供出色的图像质量,即使在要求苛刻的机器视觉应用中,例如表面检测、医学技术中的详细图像评估或用于交通领域,也能满足您的各种应用需求。

uEye SE相机系列搭载大尺寸1.1英寸CMOS传感器,提供板级版本和外壳版本。因此,紧凑型工业相机也是一个明智的选择,可以替代通常需要F接口镜头的类似高分辨率但尺寸较大传感器的相机。IDS uEye SE型号相机可以与C接口镜头一起使用,从而大幅降低成本。借助GigE Vision接口,这些IDS相机提供5.4 fps的帧率并且完全符合视觉标准。GV-5991SE Rev.4.2相机有黑白和彩色两个版本可供选择。

商品编号
  • GV-5991SE-M-GL Rev.4.2: AB13260
  • GV-5991SE-C-HQ Rev.4.2: AB13261
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX541
最大分辨率下的帧率 5.4 fps
分辨率(水平x垂直) 4512 x 4512
光学尺寸 12.363 mm x 12.363 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.1英寸
分辨率 20.36 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!