GV-7080WP - 相机选型器 - 产品

GV-7080WP

GV-7080WP
插图可能与原版不同
功能
  • 2464 x 2056
    5.07 MPix
  • Sony IMX250
    2/3英寸 CMOS
  • 103.8 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony 製 CMOS センサー IMX250 を搭載した 10GigE ビジョン産業用カメラ GV-7080WP は、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面に加えて、速度についても新たな基準を打ち立てました。1GigE カメラと比べて、この uEye Warp10 モデルは最大 10 倍の転送帯域幅を達成します。

Pregius シリーズのグローバルシャッターセンサーはフレームレート 104 fps で 5.07 MP (2464 x 2056 px) という高解像度を実現し、暗い条件で高速クロックレートが要求される用途に最適です。このため、多様な産業用途で卓越した画質を実現し、ノイズレベルはきわめて低く抑えられます。

GV-7080WP は C マウント付きで、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

对于此型号,建议使用IDS peak 2.1或更高版本。

商品编号
  • GV-7080WP-M-GL: AB03217
  • GV-7080WP-C-HQ: AB03218
相机系列 Warp10
接口 Ethernet
接口速度 10.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX250
最大分辨率下的帧率 104 fps
分辨率(水平x垂直) 2464 x 2056
光学尺寸 8.473 mm x 7.086 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.07 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
内部图像缓冲区
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!