功能
- 5468 x 5468
29.90 MPix
- onsemi XGS 30000
1.7英寸 CMOS
- 32.5 fps
- Ethernet 10.0 Gbps
生命週期
该型号已经停产。你有机会在最后一次购买订单期结束前下單採購。请看产品停产情况。
🛈
生命週期
長久的產品生命週期是選擇應用相機的重要考量因素。我們的相機選型器提供您每個系列相機的生命週期狀態作為選擇相機應用的評估。
不同生命週期狀態:
开发中。
该机型尚未批量生产,但将很快推出,并已开始接受预订。
系列
此型號是屬於長久生命週期的產品系列。
不建議使用在新的設計
该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。我们建议寻找较新的 "In Series" 型号的可用性。
已經停產
该型号已经停产。你有机会在最后一次购买订单期结束前下單採購。请看产品停产情况。
如果有任何疑問,請直接聯繫我們的業務團隊。
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
5 至 6 周内交付
🛈订单一经确认,我们将立即开始生产,商品通常会在5至6周内发货。参见一般交货条款。monochrom
5 至 6 周内交付
🛈订单一经确认,我们将立即开始生产,商品通常会在5至6周内发货。参见一般交货条款。color