GV-79F0WP

GV-79F0WP

GV-79F0WP
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX537
    1/1.8英寸 CMOS
  • 246.9 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

通过10GigE进行全数据传输!5.10 MP工业相机GV-79F0WP速度高达247 fps。它采用了索尼Pregius S系列的IMX537传感器。这款第四代CMOS传感器结合了全局快门和BSI(“背面照明”)技术。这使得相机非常适合不良照明条件,能够高速拍摄,并抓拍移动物体。

它的像素尺寸仅为2.74 µm,相比索尼相同分辨率的第二代传感器面积减小约20%。这样就充分利用了1/1.8英寸传感器的感光面积(长宽比为5:4,2472 x 2064 px)。

GV-79F0WP相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。

与uEye Warp10系列所有其他型号的相机一样,相机也符合GenICam标准,因此与我们IDS peak软件开发工具包兼容。

商品编号
  • GV-79F0WP-C-HQ: 1008264
  • GV-79F0WP-M-GL: 1008265
相机系列 Warp10
接口 Ethernet
接口速度 10.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX537
最大分辨率下的帧率 247 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2064
光学尺寸 6.708 mm x 5.612 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MP
像素尺寸 2.74 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
内部图像缓冲区
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
列印

IDS相机可控制色彩和定位等,以确保为包装、标签或报纸印刷提供完美的印刷图像。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!